JAJSC86C May 2016 – April 2026 REF60
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| EN | 2 | 入力 | Enable ピン |
| FILT | 4 | — | フィルタ コンデンサのピン。安定性のため、FILT ピンとグランドとの間にコンデンサ (CFILT) ≥ 1µF を接続する必要があります。 |
| GND_F | 7 | グランド | グランド フォース ピン |
| GND_S | 8 | グランド | グランド センス ピン |
| OUT_F | 6 | 出力 | 出力電圧フォース ピン |
| OUT_S | 5 | 入力 | 出力電圧検出ピン |
| SS | 3 | — | 短絡電流制限ピン。このピンに抵抗を接続して、出力短絡電流制限を設定します。電流を最大限に制限するには、VIN ピンに接続します |
| VIN | 1 | 電源 | 入力電源電圧ピン |