JAJSC87C May 2016 – July 2026 REF61
PRODUCTION DATA
デバイスの熱ヒステリシスは、デバイスを 25°C で動作させ、仕様温度範囲内でデバイスのサイクルを実行してから 25°C に戻るときの、出力電圧の変化として定義されます。熱ヒステリシスは、実際のアプリケーションと同様に REF61xx を PCB に半田付けして測定しました。熱ヒステリシスを測定する前に、PCB を 30 分間 150°C で焼き付けました。熱ヒステリシスは次のように表されます。

ここで、
図 7-3 および 図 7-4 に、代表的な熱ヒステリシスの分布を示します。
図 7-3 熱ヒステリシスの分布 (サイクル 1)
図 7-4 熱ヒステリシスの分布 (サイクル 2)