REF61
- 優れた温度ドリフト性能
- -40°C から +125°C について 8ppm/℃ (最大値)
- 超低ノイズ
- 合計ノイズ:5µVRMS (47µF のコンデンサを使用した場合)
- 1/f ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):3µVPP/V
- ADC ドライブ バッファ内蔵
- 低い出力インピーダンス:< 50mΩ (0kHz ~ 200kHz)
- ADS8881 を使用した 18 ビット精度の最初のサンプル
- バースト モードの DAQ システムに対応
- 低い消費電流:820µA
- 低シャットダウン電流:1µA
- 高い初期精度:±0.05%
- 低ノイズと歪み
- 出力電流駆動:±4mA
- プログラマブル短絡電流
- ADS88xx ファミリの SAR ADC および ADS127xx ファミリの広帯域 ΔΣ ADC の REF ピンの駆動は検証済み
REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度データ コンバータのREFピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。大半の高精度 SAR ADC およびデルタ シグマ ADC は、変換プロセス中にバイナリ重み付けコンデンサを REF ピンに切り替えます。この動的負荷に対応するため、電圧リファレンスの出力を、低出力インピーダンス (高帯域幅) バッファでバッファする必要があります。REF6000 ファミリのデバイスは、ADS88xx ファミリの SAR ADC、ADS127xx ファミリのデルタ シグマ ADC、および他の D/A コンバータ (DAC) のREF ピンを駆動するのに最適です (ただし、これらに限定されません)。
REF6000 ファミリの電圧リファレンスは、ADS8881 の REF ピンを駆動しながら、最初の変換時でも最小限のドループで出力電圧を 1LSB (18 ビット) 以内に維持できます。この機能は、バースト モード、イベント トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング レートのデータ アクイジション システムに非常に便利です。REF61xx の REF6000 ファミリのバリアントでは、電圧リファレンスと低出力インピーダンス バッファの両方の組み合わせについて、わずか 8ppm/°C の最大温度ドリフト、0.05% の初期精度が規定されています。REF6000 ファミリの各種温度ドリフトの選択肢については、デバイス比較表を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF61xx 高精度電圧リファレンス、内蔵 ADC ドライブ バッファ付き | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/23 | |
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/09 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021/05/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021/03/25 | |||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018/10/23 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
REF6025EVM-PDK — REF6025 電圧リファレンス評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |