図 9-9 に、REF61xx を使用したデータ アクイジション システムの PCB レイアウトの例を示します。主な検討事項は次のとおりです。
- VIN ピンとグランド間に、低 ESR の 0.1μF セラミック バイパス コンデンサを接続します。
- REF61xx 出力コンデンサ (CL) と ADC は、可能な限り互いに近づけて配置します。
- 図 9-9 に示すように、VOUT_F、VOUT_S、出力コンデンサの間に 2 つの個別のパターンを配線します。
- 図 9-9 に示すように、GND_F ピンと GND_S ピンをソリッド プレーンで短絡し、このプレーンを伸ばして出力コンデンサ CL に接続します。
- ソリッド グランド プレーンを使用すると、熱の分散や、電磁干渉 (EMI) ノイズのピックアップの低減に役立ちます。
- 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します。この構成により、寄生誤差 (ゼーベック効果など) の発生を防止できます。
- デジタル パターンと並行して敏感なアナログ パターンを配線しないでください。デジタル パターンとアナログ パターンはできるだけ交差しないようにします。どうしても必要な場合には、直角に交差させます。