JAJSF58O MARCH 2001 – April 2018 SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232
PRODUCTION DATA.
SN65HVD230、SN65HVD231、SN65HVD232コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバは、ISO 11898-2高速CAN物理層標準(トランシーバ)の仕様と互換です。これらのデバイスは、最高1メガビット/秒(Mbps)のデータ・レート用に設計されており、デバイスとCANネットワークの堅牢性を実現するために多くの保護機能が搭載されています。SN65HVD23xトランシーバはテキサス・インスツルメンツのCANコントローラ付き3.3V µP、MCU、およびDSP、または等価なプロトコル・コントローラ・デバイスとともに使用するよう設計されています。これらのデバイスは、ISO 11898標準に従ってCANシリアル通信の物理層を使用するアプリケーション向けに開発されたものです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| SN65HVD230 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| SN65HVD231 | ||
| SN65HVD232 |