JAJSTH4A December 2009 – March 2024 SN65MLVD048
PRODUCTION DATA
SN65MLVD048 は、クワッド チャネル M-LVDS レシーバです。このデバイスは、最高 250Mbps の信号速度で動作するよう最適化された TIA/EIA-899 (M-LVDS) 規格に完全準拠して設計されています。各レシーバ チャネルは、受信イネーブル (RE) によって制御され ます。RE = LOW のとき、 対応するチャネルがイネーブルになり、RE = HIGH のとき、対応するチャネルがディセーブルになります。
M-LVDS 規格では、Type-1 および Type-2 という 2 種類のレシーバが定義されています。Type-1 レシーバは、ゼロを中心とするスレッショルドで、25mV のヒステリシスを設けて、入力が失われた場合の出力発振を防止します。 Type-2 レシーバは、オフセット スレッショルドを使用してフェイルセーフを実装しています。レシーバ出力はスルーレート制御されているため、大きな電流サージに伴う EMI およびクロストークの影響を低減できます。
これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。