SN74AHCT165-Q1 の機能モードを、表 7-1 および 表 7-1 に示します。
表 7-1 動作モード表
入力(1) |
機能 |
SH/LD |
CLK |
CLK INH |
L |
X |
X |
パラレル負荷 |
H |
H |
X |
変更なし |
H |
X |
H |
変更なし |
H |
L |
↑ |
シフト(2) |
H |
↑ |
L |
シフト(2) |
(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント・ケア、↑ = Low から High への遷移
(2) シフト各内部レジスタの内容は、シリアル出力 QH にシフトします。SER のデータは最初のレジスタにシフトされます。
表 7-2 出力機能表
内部レジスタ(1)(2) |
出力(2) |
A — G |
H |
Q |
Q |
X |
L |
L |
H |
X |
H |
H |
L |
(1) 内部レジスタとは、デバイス内部のシフト・レジスタを指します。これらの値は、パラレル入力からデータをロードするか、シリアル入力からデータを送信することで設定されます。
(2) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント・ケア