JAJSS93 November 2023 SN74AHCT165-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 概要 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 5V ± 0.5V | 5 | 6 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SER | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の CLK INH が Low | 5V ± 0.5V | 3.5 | 3.5 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の CLK INH が High | 5V ± 0.5V | 3.5 | 3.5 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | SH/LD↓ より前のデータ | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
tH | ホールド時間 | CLK↑ より後の SER データ | 5V ± 0.5V | 0.5 | 0.5 | ns | ||
tH | ホールド時間 | SH/LD↓ より前のデータ | 5V ± 0.5V | 1 | 1 | ns |