JAJSS93 November 2023 SN74AHCT165-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50μA | 4.5V | 4.5 | 4.4 | V | ||||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | ||||||
II | VI = 5.5V または GND、VCC = 0V~5.5V | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
IOZ | VO = VCC または GND、VCC = 5.5V | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 5.5V | 5.5V | 4 | 40 | μA | ||||
ΔICC | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
CI | VI = VCC または GND | 5V | 4 | pF | |||||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 5 | pF | |||||
CPD | 無負荷、F = 1MHz | 5V | 45 | pF |