JAJSQS2A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G00-Q1
PRODUCTION DATA
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 3ns
クロック入力の場合、入力デューティ・サイクルが 50% のときに fmax が測定されます。
出力は一度に 1 回ずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。