ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74AHCT1G00-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family AHCT Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • トリプル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データインターフェース:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • トリプル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データインターフェース:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7955 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 3 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 1200MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。 DAC 出力には、40dB の範囲を持つ可変ゲインアンプ (TX DSA) が含まれており、1dB 単位のアナログステップと 0.125dB 単位のデジタルステップで調整可能です。

二つの受信チェーンには、25dB の範囲を持つ DSA (デジタルステップアッテネーター) と、それに続く 3GSPS ADC (アナログ-デジタルコンバーター) が含まれています。2 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 1200MHz で最適化できます。

追加のレシーバ チャネルには、最大 1200MHz の帯域幅をサポートする単一の広帯域 DDC があります。

AFE7955 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 3 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 1200MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。 DAC 出力には、40dB の範囲を持つ可変ゲインアンプ (TX DSA) が含まれており、1dB 単位のアナログステップと 0.125dB 単位のデジタルステップで調整可能です。

二つの受信チェーンには、25dB の範囲を持つ DSA (デジタルステップアッテネーター) と、それに続く 3GSPS ADC (アナログ-デジタルコンバーター) が含まれています。2 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 1200MHz で最適化できます。

追加のレシーバ チャネルには、最大 1200MHz の帯域幅をサポートする単一の広帯域 DDC があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7955:12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた 2T3R RF サンプリング AFE データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian