SCES778B September 2008 – March 2024 SN74AVC16T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Both VCCA and VCCB can be supplied at any voltage from 1.2 V to 3.6 V, making the device suitable for translating between any of the low voltage nodes (1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V).