JAJSTD1B September 2008 – March 2024 SN74AVC16T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | TA | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -100 µA | VI = VIH | 1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = –40℃~125℃ | VCCO - 0.2 | V | |||
IOH = -3 mA | 1.2 V | 1.2 V | TA = 25℃ | 0.95 | ||||||
IOH = -6 mA | 1.4 V | 1.4 V | TA = –40℃~125℃ | 1 | ||||||
IOH = -8 mA | 1.65 V | 1.65 V | TA = –40℃~125℃ | 1.15 | ||||||
IOH = -9 mA | 2.3 V | 2.3 V | TA = –40℃~125℃ | 1.75 | ||||||
IOH = -12 mA | 3 V | 3 V | TA = –40℃~125℃ | 2.3 | ||||||
VOL | IOL = 100 µA | VI = VIL | 1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = –40℃~125℃ | 0.2 | V | |||
IOL = 3 mA | 1.2 V | 1.2 V | TA = 25℃ | 0.15 | ||||||
IOL = 6 mA | 1.4 V | 1.4 V | TA = –40℃~125℃ | 0.4 | ||||||
IOL = 8 mA | 1.65 V | 1.65 V | TA = –40℃~125℃ | 0.45 | ||||||
IOL = 9 mA | 2.3 V | 2.3 V | TA = –40℃~125℃ | 0.55 | ||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 3 V | TA = –40℃~125℃ | 0.7 | ||||||
II | 制御 入力 |
VI = VCCA または GND | 1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = 25℃ | ±0.025 | ±0.25 | µA | ||
TA = –40℃~125℃ | ±2 | |||||||||
Ioff | A または B ポート | VI または VO = 0~3.6V | 0 V | 0~3.6 V | TA = 25℃ | ±0.1 | ±2.5 | µA | ||
TA = –40℃~125℃ | ±10 | |||||||||
A または B ポート | 0~3.6 V | 0 V | TA = 25℃ | ±0.5 | ±2.5 | |||||
TA = –40℃~125℃ | ±10 | |||||||||
IOZ(1) | A または B ポート | VO = VCCO または GND、 VI = VCCI または GND、 OE = VIH |
3.6 V | 3.6 V | TA = 25℃ | ±0.5 | ±2.5 | µA | ||
TA = –40℃~125℃ | ±10 | |||||||||
ICCA | VI = VCCI または GND、 IO = 0 |
1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = –40℃~125℃ | 30 | µA | ||||
0 V | 3.6 V | TA = –40℃~125℃ | -40 | |||||||
3.6 V | 0 V | TA = –40℃~125℃ | 30 | |||||||
ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 |
1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = –40℃~125℃ | 30 | µA | ||||
0 V | 3.6 V | TA = –40℃~125℃ | 30 | |||||||
3.6 V | 0 V | TA = –40℃~125℃ | -40 | |||||||
ICCA + ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 |
1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | TA = –40℃~125℃ | 60 | µA | ||||
Ci | 制御 入力 |
VI = 3.3 V または GND | 3.3 V | 3.3 V | TA = 25℃ | 3.5 | pF | |||
Cio | A または B ポート | VO = 3.3 V または GND | 3.3 V | 3.3 V | TA = 25℃ | 7 | pF |