JAJSFT3M December   1997  – July 2018 SN74CBTLV3257

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図(各FETスイッチ)
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
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
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • DBQ|16
  • RGY|16
  • D|16
  • DGV|16
  • RSV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN74CBTLV3257デバイスは、4ビット、1:2の高速FETマルチプレクサおよびデマルチプレクサです。スイッチのON状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。

選択(S)入力により、データフローが制御されます。FETマルチプレクサ/デマルチプレクサは、出力イネーブル(OE)入力がHIGHのとき無効になります。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OEはプルアップ抵抗経由でVCCに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
SN74CBTLV3257DBQ SSOP (16) 4.90mm×3.90mm
SN74CBTLV3257PW TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
SN74CBTLV3257DGV TVSOP (16) 3.60mm×4.40mm
SN74CBTLV3257D SOIC (16) 9.90mm×3.91mm
SN74CBTLV3257RGY VQFN (16) 4.00mm×3.50mm
SN74CBTLV3257RSV UQFN (16) 2.60mm×1.80mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。