JAJSPE2K april 1998 – march 2023 SN74LV164A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV164A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された 8 ビット・パラレル出力シリアル・シフト・レジスタです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV164A | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
NS (SOP、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm |