JAJSTA7 February 2024 SN74LV8T594
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
機能表に、SN74LV8T594 の機能モードを示します。
入力 (1) | 機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | RCLR | |
X | X | X | X | L | 出力レジスタはクリアされ、すべての値は Low 状態に設定されます。 |
X | X | L | X | X | シフト・レジスタはクリアされ、すべての値は Low 状態に設定されます。 |
L | ↑ | H | X | X | 内部シフト・レジスタの最初のビットが Low 状態に設定されます。 それ以降の各レジスタは、前のレジスタのデータを格納します。 |
H | ↑ | H | X | X | 内部シフト・レジスタの最初のビットが High 状態に設定されます。 それ以降の各レジスタは、前のレジスタのデータを格納します。 |
X | L、H、↓ | H | ↑ | X | 内部シフト・レジスタの値は、出力レジスタにロードされます。 内部シフト・レジスタの値は変更されません。 |
L | ↑(2) | H | ↑(2) | H | 内部シフト・レジスタの値が出力レジスタにロードされ、内部シフト・レジスタの最初のビットが Low 状態に設定されます。 それ以降の各シフト・レジスタは、前のレジスタのデータを格納します。 |
H | ↑(2) | H | ↑(2) | H | 内部シフト・レジスタの値が出力レジスタにロードされ、内部シフト・レジスタの最初のビットが High 状態に設定されます。 それ以降の各シフト・レジスタは、前のレジスタのデータを格納します。 |
ラッチまたはレジスタ | パワーアップ状態 (1) |
---|---|
内部シフト・レジスタ (A~H) | L |
出力レジスタ (QA~QH) | L |