JAJSTA7 February 2024 SN74LV8T594
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このアプリケーションでは、SN74LV8T594 を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。この実装では、シリアル出力を利用し、いくつかの入力信号を組み合わせることで、ディスプレイの制御に必要な I/O ピンの数を 16 個から 4 個に削減します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74LV8T594 では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。
カスケード接続可能な SN74LV8T594 デバイスの数に、実際の制限はありません。デバイスをさらに追加する場合、シリアル出力を以下のシリアル入力に接続し、それに応じてクロックを接続する必要があります。シフト レジスタと出力レジスタを別々に制御することで、次の桁のデータがシフト レジスタにロードされている間に目的の桁を表示できます。カスケード接続されたシフト レジスタに関する一般的な設計上の課題の解決策については、アプリケーション ノート『シフト レジスタを使用した設計』を参照してください。
電源投入時、シフト レジスタと出力レジスタの初期状態は不明です。定義された状態にするには、両方のレジスタをクリアする必要があります。図に示すように、RC ネットワークを SRCLR ピンおよび RCLR ピンに接続して、シフト レジスタと出力レジスタをすべて 0 に初期化できます。