JAJSHV8L July 2002 – August 2019 SN74LVC1G18
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この非反転デマルチプレクサは、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC1G18 デバイスは、3-state 出力を持つ 1-of-2 非反転デマルチプレクサです。このデバイスは入力 A のデータをバッファし、選択 (S) 入力の状態が LOW と HIGH のどちらであるかに応じて、それぞれ出力 Y0 または Y1 に渡します。
NanoFree™パッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74LVC1G18DBVR | SOT-23 (6) | 2.90mm×2.80mm |
SN74LVC1G18DCKR | SC70 (6) | 2.00mm × 1.10mm |
SN74LVC1G18DRYR | SON (6) | 1.45mm×1.00mm |
SN74LVC1G18DSFR | SON (6) | 1.00mm × 1.00mm |
SN74LVC1G18YZPR | DSBGA (6) | 1.39mm × 0.89mm |