JAJSN82B June 2011 – October 2021 SN74LVC2G66-Q1
PRODUCTION DATA
このデュアル双方向アナログ・スイッチは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC2G66-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。本デバイスは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。それぞれのスイッチ・セクションには、独自のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ・セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN74LVC2G66-Q1 | VSSOP (8) | 2.30mm × 2.00mm |
各スイッチの論理図 (正論理)