JAJST87A August 2024 – July 2026 TAS2020
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| DREG | 26 | P | デジタル コア電圧レギュレータ出力。コンデンサを使用して GND にバイパスします。外部負荷に接続しないでください。 |
| FSYNC | 8 | I | I2S ワード クロックまたは TDM フレーム同期。 |
| GREG | 17 | P | ハイサイド ゲート CP レギュレータ出力。外部負荷に接続しないでください。 |
| GND | 12、22、23、25 | P | PCB グランド プレーンに接続します。複数のビアで必要とされるグランド プレーンへの強力な接続。 |
| IOVDD | 5 | P | 1.8V または 3.3V デジタル IO 電源。コンデンサを使用して GND にデカップリングします。 |
| IOVDD | 1 | P | 1.8V または 3.3V デジタル IO 電源。 |
| IRQZ | 6 | O | オープン ドレイン、アクティブ Low 割り込みピン。オプションの内部プルアップを使用しない場合は、抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
| NC | 13 | - | 接続なし。フローティングのままにします。 |
| OUT_N | 19 | O | Class-D の負出力。 |
| OUT_P | 20 | O | Class-D の正出力。 |
| PGND | 21 | P | Class-D 電力段のグランド。複数のビアを使用して PCB GND プレーンに強力に接続します。 |
| PVDD | 18 | P | と Class-D 電力段電源内蔵。コンデンサを使用して GND にデカップリングします。 |
| 15 | P | Class-D 電力段の電源。コンデンサを使用して GND にデカップリングします。 | |
| 14 | P | Class-D 電力段の電源。 | |
| SBCLK | 9 | I | I2S または TDM シリアル ビット クロック。 |
| SDIN | 10 | I | I2S または TDM シリアル データ入力。 |
| SDOUT | 11 | I/O | I2S または TDM シリアル データ出力。 |
| SDZ | 7 | I | アクティブ Low のハードウェア シャットダウン。 |
| SEL1 | 16 | I |
HW モード:1 ピンを選択します。アンプのゲインレベル選択に加えて、ボリューム ランプのイネーブル/ ディスエーブルを設定できます。 I2C モード:I2C モードを選択するには GND に短絡します。 |
| SEL2_SCL | 4 | I |
HW モード:2 ピンを選択します。I2S、TDM、左揃え選択。 I2C モード:クロック ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
| SEL3_SDA | 3 | I/O |
HW モード:3 ピンを選択します。データ有効の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの選択。 I2C モード:データ ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。 |
| SEL4_ADR | 2 | I |
HW モード:4 ピン、Y ブリッジ スレッショルド構成設定を選択します。 I2C モード:I2C アドレスピン。 |
| VDD | 24 | P | 1.8V 電源に接続し、コンデンサで GND にデカップリングします。 |