JAJSIZ0A April 2020 – July 2020 TAS5431-Q1
PRODUCTION DATA
TAS5431-Q1 は、車載用緊急通報 (eCall)、テレマティクス、インストルメント クラスタ、インフォテインメント アプリケーションに理想的なモノラル Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、DC 14.4V の車載用バッテリから 4Ω 負荷へ THD+N 10% 未満で最大 8W を供給できます。幅広い動作電圧範囲と優れた効率により、始動/停止のサポートや必要に応じたバックアップ バッテリからの駆動などに最適です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C インターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS5431-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |