JAJSM72C June   2021  – January 2026 TAS5828M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      3. 5.7.3 BD 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
      4. 5.7.4 1SPW 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源
      2. 7.3.2 デバイス クロッキング
      3. 7.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 7.3.4 クロック HALT 自動回復
      5. 7.3.5 サンプル レートの即時変更
      6. 7.3.6 シリアル オーディオ ポート — データ形式とビット深度
      7. 7.3.7 デジタル オーディオ処理
      8. 7.3.8 Class-D オーディオ アンプ
        1. 7.3.8.1 スピーカ アンプ ゲイン選択
        2. 7.3.8.2 Class-D ループ帯域幅とスイッチング周波数の設定
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 7.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 7.4.2.1 BTL モード
        2. 7.4.2.2 PBTL モード
      3. 7.4.3 低 EMI モード
        1. 7.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 7.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 7.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
          1. 7.4.3.3.1 起動フェーズでの I2S クロックとの位相同期
          2. 7.4.3.3.2 GPIO との位相同期
      4. 7.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 7.4.5 デバイスの状態制御
      6. 7.4.6 デバイス変調
        1. 7.4.6.1 BD 変調
        2. 7.4.6.2 1SPW 変調
        3. 7.4.6.3 ハイブリッド変調
    5. 7.5 プログラミングと制御
      1. 7.5.1 I2C シリアル通信バス
      2. 7.5.2 ハードウェア制御モード
      3. 7.5.3 I2C ターゲット アドレス
        1. 7.5.3.1 ランダム書き込み
        2. 7.5.3.2 シーケンシャル書き込み
        3. 7.5.3.3 ランダム読み出し
        4. 7.5.3.4 シーケンシャル読み出し
        5. 7.5.3.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
        6. 7.5.3.6 チェックサム
          1. 7.5.3.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
          2. 7.5.3.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
      4. 7.5.4 ソフトウェアによる制御
        1. 7.5.4.1 起動手順
        2. 7.5.4.2 シャットダウン手順
      5. 7.5.5 保護および監視
        1. 7.5.5.1 過電流制限 (サイクル バイ サイクル)
        2. 7.5.5.2 過電流シャットダウン (OCSD)
        3. 7.5.5.3 DC 検出エラー
        4. 7.5.5.4 過熱シャットダウン (OTSD)
        5. 7.5.5.5 PVDD 過電圧および低電圧誤差
        6. 7.5.5.6 PVDD 降下検出
        7. 7.5.5.7 クロック障害
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 ポート コントロール レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 インダクタの選択
      2. 9.1.2 ブートストラップ コンデンサ
      3. 9.1.3 電源のデカップリング
      4. 9.1.4 出力 EMI フィルタリング
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 2.0 (ステレオBTL) システム
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 ステップ 1:ハードウェア統合
        2. 9.2.3.2 ステップ 2:ハードウェア統合
        3. 9.2.3.3 ステップ 3:ソフトウェアの統合
      4. 9.2.4 モノラル (PBTL) システム
      5. 9.2.5 Advanced 2.1 System (2 つの TAS5828M デバイス)
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 DVDD サプライ
      2. 9.3.2 PVDD サプライ
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 9.4.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 9.4.1.3 最適化済みの放熱特性
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 デバイスの命名規則
      2. 10.1.2 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

オーディオ アンプの一般的なガイドライン

スイッチング出力段を持つオーディオ アンプは、オーディオ アンプとレイアウトそれらを使用するサポート部品のレイアウトに特に注意を払う必要があります。放熱性能、電磁適合性 (EMC)、デバイスの信頼性、オーディオ性能などのシステム レベル性能指標は、すべてデバイスとサポートする部品レイアウトの影響を受けます。

アプリケーション セクションに示すデバイスおよび部品の選択に関するガイダンスは、レイアウト例 セクションに示すレイアウト ガイダンスに正確に従うことで遵守できます。これら例は、デバイスをレイアウトすることに伴うエンジニアリング トレードオフの模範的なベースライン バランスを表しています。これらの設計は、アプリケーションのニーズに合わせて、必要に応じて多少変更できます。一部のアプリケーションでは、例えば、デバイス周辺の追加の連続した銅を使用することで、熱性能を向上させるためにデザイン サイズを犠牲にすることができます。逆に、内部トレースに配線し、ビア ピケット フェンスと追加のフィルタ部品を内蔵することで、熱性能よりも EMI 性能を優先することができます。いずれの場合も、TI では、レイアウト例 セクションに示されているガイダンスから開始し、TI フィールド アプリケーション エンジニアまたは E2E コミュニティと連携して、アプリケーション固有の目標に基づいてレイアウトを変更することを推奨しています。