JAJSGK9F December 2015 – May 2019 TDA2HG , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | tw(RX) | Pulse width, receive data bit, 15/30/100pF high or low | 0.96U(1) | 1.05U(1) | ns |
| 5 | tw(CTS) | Pulse width, receive start bit, 15/30/100pF high or low | 0.96U(1) | 1.05U(1) | ns |
| td(RTS-TX) | Delay time, transmit start bit to transmit data | P(2) | ns | ||
| td(CTS-TX) | Delay time, receive start bit to transmit data | P(2) | ns |