JAJSE41G June 2016 – March 2019 TDA3LA , TDA3LX , TDA3MA , TDA3MD , TDA3MV
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | tc(AHCLKX) | Cycle time, AHCLKX | 20 | ns | ||
| 10 | tw(AHCLKX) | Pulse duration, AHCLKX high or low | 0.5P - 2.5 (2) | ns | ||
| 11 | tc(ACLKRX) | Cycle time, ACLKR/X | 20 | ns | ||
| 12 | tw(ACLKRX) | Pulse duration, ACLKR/X high or low | 0.5P - 2.5 (3) | ns | ||
| 13 | t d(ACLK-AFSXR) | Delay time, ACLKR/X transmit edge to AFSX/R output valid | ACLKR/X int | 0 | 6 | ns |
| ACLKR/X ext in
ACLKR/X ext out |
2 | 22.2 | ns | |||
| 14 | t d(ACLK-AXR) | Delay time, ACLKR/X transmit edge to AXR output valid | ACLKR/X int | 0 | 6 | ns |
| ACLKR/X ext in
ACLKR/X ext out |
2 | 22.2 | ns |