JAJSQ14C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] |
|---|---|---|---|
| WKUP_GPIO0_0 | IO | 汎用入出力 | H38 |
| WKUP_GPIO0_1 | IO | 汎用入出力 | J34 |
| WKUP_GPIO0_2 | IO | 汎用入出力 | J35 |
| WKUP_GPIO0_3 | IO | 汎用入出力 | J36 |
| WKUP_GPIO0_4 | IO | 汎用入出力 | H35 |
| WKUP_GPIO0_5 | IO | 汎用入出力 | K36 |
| WKUP_GPIO0_6 | IO | 汎用入出力 | L37 |
| WKUP_GPIO0_7 | IO | 汎用入出力 | L36 |
| WKUP_GPIO0_8 | IO | 汎用入出力 | L35 |
| WKUP_GPIO0_9 | IO | 汎用入出力 | L34 |
| WKUP_GPIO0_10 | IO | 汎用入出力 | L33 |
| WKUP_GPIO0_11 | IO | 汎用入出力 | M38 |
| WKUP_GPIO0_12 | IO | 汎用入出力 | J37 |
| WKUP_GPIO0_13 | IO | 汎用入出力 | K38 |
| WKUP_GPIO0_14 | IO | 汎用入出力 | H37 |
| WKUP_GPIO0_15 | IO | 汎用入出力 | K37 |
| WKUP_GPIO0_16 | IO | 汎用入出力 | E32 |
| WKUP_GPIO0_17 | IO | 汎用入出力 | D32 |
| WKUP_GPIO0_18 | IO | 汎用入出力 | C34 |
| WKUP_GPIO0_19 | IO | 汎用入出力 | B33 |
| WKUP_GPIO0_20 | IO | 汎用入出力 | B32 |
| WKUP_GPIO0_21 | IO | 汎用入出力 | C33 |
| WKUP_GPIO0_22 | IO | 汎用入出力 | C35 |
| WKUP_GPIO0_23 | IO | 汎用入出力 | D33 |
| WKUP_GPIO0_24 | IO | 汎用入出力 | D34 |
| WKUP_GPIO0_25 | IO | 汎用入出力 | E34 |
| WKUP_GPIO0_26 | IO | 汎用入出力 | E33 |
| WKUP_GPIO0_27 | IO | 汎用入出力 | A32 |
| WKUP_GPIO0_28 | IO | 汎用入出力 | A33 |
| WKUP_GPIO0_29 | IO | 汎用入出力 | B34 |
| WKUP_GPIO0_30 | IO | 汎用入出力 | C32 |
| WKUP_GPIO0_31 | IO | 汎用入出力 | F32 |
| WKUP_GPIO0_32 | IO | 汎用入出力 | C31 |
| WKUP_GPIO0_33 | IO | 汎用入出力 | F31 |
| WKUP_GPIO0_34 | IO | 汎用入出力 | E35 |
| WKUP_GPIO0_35 | IO | 汎用入出力 | D31 |
| WKUP_GPIO0_36 | IO | 汎用入出力 | G31 |
| WKUP_GPIO0_37 | IO | 汎用入出力 | F33 |
| WKUP_GPIO0_38 | IO | 汎用入出力 | G32 |
| WKUP_GPIO0_39 | IO | 汎用入出力 | G33 |
| WKUP_GPIO0_40 | IO | 汎用入出力 | C38 |
| WKUP_GPIO0_41 | IO | 汎用入出力 | C37 |
| WKUP_GPIO0_42 | IO | 汎用入出力 | E38 |
| WKUP_GPIO0_43 | IO | 汎用入出力 | E37 |
| WKUP_GPIO0_44 | IO | 汎用入出力 | D38 |
| WKUP_GPIO0_45 | IO | 汎用入出力 | D37 |
| WKUP_GPIO0_46 | IO | 汎用入出力 | E36 |
| WKUP_GPIO0_47 | IO | 汎用入出力 | B37 |
| WKUP_GPIO0_48 | IO | 汎用入出力 | D36 |
| WKUP_GPIO0_49 | IO | 汎用入出力 | M33 |
| WKUP_GPIO0_50 | IO | 汎用入出力 | B36 |
| WKUP_GPIO0_51 | IO | 汎用入出力 | A35 |
| WKUP_GPIO0_52 | IO | 汎用入出力 | B35 |
| WKUP_GPIO0_53 | IO | 汎用入出力 | A36 |
| WKUP_GPIO0_54 | IO | 汎用入出力 | G38 |
| WKUP_GPIO0_55 | IO | 汎用入出力 | H36 |
| WKUP_GPIO0_56 | IO | 汎用入出力 | M37 |
| WKUP_GPIO0_57 | IO | 汎用入出力 | M36 |
| WKUP_GPIO0_58 | IO | 汎用入出力 | K35 |
| WKUP_GPIO0_59 | IO | 汎用入出力 | K34 |
| WKUP_GPIO0_60 | IO | 汎用入出力 | K33 |
| WKUP_GPIO0_61 | IO | 汎用入出力 | F38 |
| WKUP_GPIO0_62 | IO | 汎用入出力 | C36 |
| WKUP_GPIO0_63 | IO | 汎用入出力 | N33 |
| WKUP_GPIO0_64 | IO | 汎用入出力 | N35 |
| WKUP_GPIO0_65 | IO | 汎用入出力 | M35 |
| WKUP_GPIO0_66 | IO | 汎用入出力 | N34 |
| WKUP_GPIO0_67 | IO | 汎用入出力 | M34 |
| WKUP_GPIO0_68 | IO | 汎用入出力 | F36 |
| WKUP_GPIO0_69 | IO | 汎用入出力 | J38 |
| WKUP_GPIO0_70 | IO | 汎用入出力 | F37 |
| WKUP_GPIO0_71 | I | 汎用入出力 | P36 |
| WKUP_GPIO0_72 | I | 汎用入出力 | V36 |
| WKUP_GPIO0_73 | I | 汎用入出力 | T34 |
| WKUP_GPIO0_74 | I | 汎用入出力 | T36 |
| WKUP_GPIO0_75 | I | 汎用入出力 | P34 |
| WKUP_GPIO0_76 | I | 汎用入出力 | R37 |
| WKUP_GPIO0_77 | I | 汎用入出力 | R33 |
| WKUP_GPIO0_78 | I | 汎用入出力 | V38 |
| WKUP_GPIO0_79 | I | 汎用入出力 | Y38 |
| WKUP_GPIO0_80 | I | 汎用入出力 | Y34 |
| WKUP_GPIO0_81 | I | 汎用入出力 | V34 |
| WKUP_GPIO0_82 | I | 汎用入出力 | W37 |
| WKUP_GPIO0_83 | I | 汎用入出力 | AA37 |
| WKUP_GPIO0_84 | I | 汎用入出力 | W33 |
| WKUP_GPIO0_85 | I | 汎用入出力 | U33 |
| WKUP_GPIO0_86 | I | 汎用入出力 | Y36 |
| WKUP_GPIO0_87 | IO | 汎用入出力 | G34 |
| WKUP_GPIO0_88 | IO | 汎用入出力 | L38 |