JAJSQ14A february 2023 – august 2023 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ALY PIN [4] |
---|---|---|---|
MCU_SPI0_CLK | IO | SPI Clock | G38 |
MCU_SPI0_CS0 | IO | SPI Chip Select 0 | F37 |
MCU_SPI0_CS1 | IO | SPI Chip Select 1 | F33, J37 |
MCU_SPI0_CS2 | IO | SPI Chip Select 2 | G33, H37 |
MCU_SPI0_CS3 | IO | SPI Chip Select 3 | H35 |
MCU_SPI0_D0 | IO | SPI Data 0 | H36 |
MCU_SPI0_D1 | IO | SPI Data 1 | J38 |