JAJSIF7L September 2021 – June 2026 TDA4VM , TDA4VM-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| フィールド パラメータ |
フィールドの 説明 |
値 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| マーキング | 注文可能製品 | |||
| x | デバイスの開発段階(1) | X | プロトタイプ | |
| P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | |||
| 空白 | 量産出荷中 | |||
| BBBBBBB(2) | 基本量産型番 | J721E(2) | 量産開始前のスーパーセット デバイス | |
| TDA4VM88 | 表 4-1、製品比較表を参照 | |||
| z | デバイスの速度 | T | 表 6-1、速度グレードの最大周波数を参照 | |
| L | ||||
| E | ||||
| その他 | 他の速度グレード | |||
| Y | デバイス タイプ | G | 汎用 (プロトタイプと製造) | |
| C | 汎用、R5F ロックステップ対応 | |||
| 0 | 高度セキュリティ(3) 対応 | |||
| 5 | 高度セキュリティ(3) 対応、R5F ロックステップ対応 | |||
| R | 高度セキュリティ プライム(3) 対応、R5F ロックステップ対応 | |||
| D | 高度セキュリティ(3) 対応、R5F ロックステップ対応、 お客様による開発キー。 量産開始前の J721E デバイスでのみ利用可。 |
|||
| P | 高度セキュリティ プライム(3) 対応、R5F ロックステップ対応、 お客様による開発キー。 量産開始前の J721E デバイスでのみ利用可。 |
|||
| r | デバイス リビジョン | A または 空白 | SR 1.0 | |
| B | SR 1.1 | |||
| C | SR 2.0 | |||
| PPP | パッケージ指定子 | ALF | ALF FCBGA-N827 (24mm x 24mm) パッケージ | |
| c | キャリア識別記号 | 該当なし | 空白 | トレイ |
| 該当なし | R | テープ アンド リール | ||
| Q1 | 車載識別記号 | 空白 | 車載認定は受けていません。 TJ = –40°C~105°C に対応 |
|
| Q1 | このドキュメント (データシート) に記載されている例外を除き、AEC-Q100 認定要件に適合。 TJ = –40°C~125°C に対応 |
|||
| XXXXXXX | ロットのトレース コード | マークあり | 該当なし | ロットのトレース コード(LTC) |
| YYY | 量産コード | マークあり | 該当なし | 量産コード、TI でのみ使用 |
| ZZZ | 量産コード | マークあり | 該当なし | 量産コード、TI でのみ使用 |
| O | ピン 1 | マークあり | 該当なし | ピン1の指定子 |
| G1 | ECAT | マークあり | 該当なし | ECAT—グリーン パッケージ 指定子 |
記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。