JAJSDN3F December 2016 – April 2024 TDP158
PRODUCTION DATA
TDP158 デバイスは、AC カップリングされた HDMI 信号から、遷移が最小化された差動信号 (TMDS) へのリドライバであり、デジタル ビデオ インターフェイス (DVI) 1.0 および高解像度マルチメディア インターフェイス (HDMI) 1.4b および 2.0b の出力信号をサポートしています。TDP158 は、4 つの TMDS チャネルと、デジタル ディスプレイ制御 (DDC) インターフェイスをサポートします。TDP158 は、最大 6Gbps の信号速度に対応し、最高解像度 4k 2k 60p 24 ビット/ピクセル および最大 WUXGA 16 ビット色深度、または高リフレッシュ レートの 1080p に使用できます。TDP158 は、HDMI2.0 規格をサポートするように構成可能です。
TDP158 は、VDD で 1.1V、VCC で 3.3V のデュアル電源レールをサポートしているため、消費電力を削減できます。
全体的な消費電力を低減するために、いくつかの電力管理手法が組み込まれています。TDP158 は、I2C またはピン ストラップを使用して固定レシーバ EQ ゲインをサポートし、入力ケーブルや基板のトレース長の相違を補償できます。