JAJSXA1 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| 6 | rst_i2c_regs | R/W/SC | 0x0 | デバイス リセット制御:すべての I2C レジスタをデフォルト値にリセットします (セルフクリア)。 |
| 5 | rst_i2c_mas | R/W/SC | 0x0 | I2C コントローラのリセット (セルフクリア)。 |
| 4-1 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| 0 | frc_eeprm_rd | R/W/SC | 0x0 | オーバーライド MODE と READ_ENn ステータスにより、手動 EEPROM 構成を強制的にロードします。 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | eecfg_cmplt | R | 0x0 | EEPROM のロードが完了しました。 |
| 6 | eecfg_fail | R | 0x0 | EEPROM のロードに失敗しました。 |
| 5 | eecfg_atmpt_1 | R | 0x0 | EEPROM イメージのロード試行回数。 |
| 4 | eecfg_atmpt_0 | R | 0x0 | |
| 3 | eecfg_cmplt | R | 0x0 | EEPROM ロード完了 2。 |
| 2 | eecfg_fail | R | 0x0 | EEPROM のロードに失敗しました 2。 |
| 1 | eecfg_atmpt_1 | R | 0x0 | EEPROM イメージ 2 のロード試行回数。 |
| 0 | eecfg_atmpt_0 | R | 0x0 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 予約済み | R | 0x1 | 予約済み |
| 3 | device_id0_3 | R | 0x0 | デバイスID0 [3:1]: 001 |
| 2 | device_id0_2 | R | 0x0 | |
| 1 | device_id0_1 | R | 0x1 | |
| 0 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | device_id[7] | R | 0x0 | デバイス ID 0010 1001: TDP2004 |
| 6 | device_id[6] | R | 0x0 | |
| 5 | device_id[5] | R | 0x1 | |
| 4 | device_id[4] | R | 0x0 | |
| 3 | device_id[3] | R | 0x1 | |
| 2 | device_id[2] | R | 0x0 | |
| 1 | device_id[1] | R | 0x0 | |
| 0 | device_id[0] | R | 0x1 |