ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TDP2004-Q1

アクティブ

製品詳細

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 20 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 20 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 車載用に Q100 認証取得済み
  • ヒートシンクなしで –40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度をサポート
  • 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート (UHBR20)
  • USB-C 代替モードに適した内蔵クロス ポイント マルチプレクサ
  • 最大 12Gbps の AC 結合 HDMI 2.1 ソースをサポート
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
    • 20dB のイコライゼーション
    • 1.65V DC の直線性、1.1V AC の直線性
    • -11/-18dB Rx/Tx リターン ロス
    • PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
  • DisplayPort または HDMI FRL リンク トレーニングに対して透過的
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
  • 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
    • 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定
  • 車載用に Q100 認証取得済み
  • ヒートシンクなしで –40 ~ 105°C (グレード 2) の周囲温度をサポート
  • 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート (UHBR20)
  • USB-C 代替モードに適した内蔵クロス ポイント マルチプレクサ
  • 最大 12Gbps の AC 結合 HDMI 2.1 ソースをサポート
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
    • 20dB のイコライゼーション
    • 1.65V DC の直線性、1.1V AC の直線性
    • -11/-18dB Rx/Tx リターン ロス
    • PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
  • DisplayPort または HDMI FRL リンク トレーニングに対して透過的
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
  • 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
    • 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定

TDP2004-Q1 は、。DisplayPort 2.1 を最大 20Gbps、AC 結合 HDMI2.1 ソースを最大 12Gbps までサポートするよう設計されています。

TDP2004-Q1 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。TDP2004-Q1 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるリニア リドライバを使用して効果的に行われます。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最適な電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

TDP2004-Q1 は、。DisplayPort 2.1 を最大 20Gbps、AC 結合 HDMI2.1 ソースを最大 12Gbps までサポートするよう設計されています。

TDP2004-Q1 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。TDP2004-Q1 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるリニア リドライバを使用して効果的に行われます。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最適な電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDP2004-Q1 車載用 4 チャネル 20Gbps DisplayPort 2.1 リニア リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/25
アプリケーション・ノート TDP2004-Q1 Configuration Guide PDF | HTML 2025/09/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ