JAJSOD9A january 2023 – july 2023 THS2630
PRODUCTION DATA
THS2630 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された、完全差動入力 / 差動出力デバイス・ファミリの製品です。
THS2630 は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±17.5V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2VPP、250kHz で −108dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。
THS2630 は –40℃~+85℃の広い温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
THS2630 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | |
DGN (HVSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
VOUT = 2VPP |