JAJSDK5A July 2017 – November 2018 THVD1500
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THVD1500は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重RS-485トランシーバです。バスのピンは高レベルのIEC接触放電ESDイベントへの耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。
このデバイスは、単一の5V電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1500は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1500は、業界標準の8ピンSOICパッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
THVD1500 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |