JAJSKJ4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ピン | タイプ(1) | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||||
| D | DBV | DCK | P | |||
| NC | 1 | — | — | 1 | — | 接続しない |
| IN- | 2 | 4 | 3 | 2 | I | 反転入力 |
| IN+ | 3 | 3 | 1 | 3 | I | 非反転入力 |
| VCC- | 4 | 2 | 2 | 4 | — | 電源 |
| NC | 5 | — | — | 5 | — | 接続しない |
| OUT | 6 | 1 | 4 | 6 | O | 出力 |
| VCC+ | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 電源 |
| NC | 8 | — | — | 8 | — | 接続しない |
図 4-4 TL081C PS パッケージ、| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| OFFSET N1 | 1 | — | 入力オフセットの調整 |
| IN- | 2 | I | 反転入力 |
| IN+ | 3 | I | 非反転入力 |
| VCC- | 4 | — | 電源 |
| OFFSET N2 | 5 | — | 入力オフセットの調整 |
| OUT | 6 | O | 出力 |
| VCC+ | 7 | — | 電源 |
| NC | 8 | — | 接続しない |
図 4-5 TL082x D、DDF、DGK、JG、P、PS、PW パッケージ、| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1OUT | 1 | O | 出力 |
| 1IN– | 2 | I | 反転入力 |
| 1IN+ | 3 | I | 非反転入力 |
| VCC- | 4 | — | 電源 |
| 2IN+ | 5 | I | 非反転入力 |
| 2IN– | 6 | I | 反転入力 |
| 2OUT | 7 | O | 出力 |
| VCC+ | 8 | — | 電源 |
図 4-6 TL082 FK パッケージ、| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1IN– | 5 | I | 反転入力 |
| 1IN+ | 7 | I | 非反転入力 |
| 1OUT | 2 | O | 出力 |
| 2IN– | 15 | I | 反転入力 |
| 2IN+ | 12 | I | 非反転入力 |
| 2OUT | 17 | O | 出力 |
| NC | 1、3、4、6、8、9、11、13、14、16、18、19 | — | 接続しない |
| VCC- | 10 | — | 電源 |
| VCC+ | 20 | — | 電源 |
図 4-7 TL084x D、N、NS、PW、J、DYY パッケージ、| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1IN– | 2 | I | 反転入力 |
| 1IN+ | 3 | I | 非反転入力 |
| 1OUT | 1 | O | 出力 |
| 2IN– | 6 | I | 反転入力 |
| 2IN+ | 5 | I | 非反転入力 |
| 2OUT | 7 | O | 出力 |
| 3IN– | 9 | I | 反転入力 |
| 3IN+ | 10 | I | 非反転入力 |
| 3OUT | 8 | O | 出力 |
| 4IN– | 13 | I | 反転入力 |
| 4IN+ | 12 | I | 非反転入力 |
| 4OUT | 14 | O | 出力 |
| VCC- | 11 | — | 電源 |
| VCC+ | 4 | — | 電源 |
図 4-8 TL084 FK パッケージ、| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1IN– | 3 | I | 反転入力 |
| 1IN+ | 4 | I | 非反転入力 |
| 1OUT | 2 | O | 出力 |
| 2IN– | 9 | I | 反転入力 |
| 2IN+ | 8 | I | 非反転入力 |
| 2OUT | 10 | O | 出力 |
| 3IN– | 13 | I | 反転入力 |
| 3IN+ | 14 | I | 非反転入力 |
| 3OUT | 12 | O | 出力 |
| 4IN– | 19 | I | 反転入力 |
| 4IN+ | 18 | I | 非反転入力 |
| 4OUT | 20 | O | 出力 |
| NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 接続しない |
| VCC- | 16 | — | 電源 |
| VCC+ | 6 | — | 電源 |