JAJSFW2A July 2018 – November 2018 TL431LI , TL432LI
PRODUCTION DATA.
| パラメータ | テスト回路 | テスト条件 | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vref | リファレンス電圧 | Figure 14を参照 | VKA = Vref、IKA = 1mA | TL43xLIAx | 2470 | 2495 | 2520 | mV |
| TL43xLIBx | 2483 | 2495 | 2507 | mV | ||||
| VI(dev) | 全温度範囲にわたるリファレンス入力電圧の偏差 (1) | Figure 14を参照 | VKA = Vref、IKA = 1mA | TL43xLIxC | 2.5 | 11 | mV | |
| TL43xLIxI | 6 | 17 | mV | |||||
| TL43xLIxQ | 10 | 27 | mV | |||||
| ΔVref / ΔVKA | カソード電圧変動に対するリファレンス電圧変動の比率 | Figure 15を参照 | IKA = 1mA | ΔVKA = 10V - Vref | –1.4 | –2.7 | mV/V | |
| ΔVKA = 36V - 10V | –1 | –2 | mV/V | |||||
| Iref | リファレンス入力電流 | Figure 15を参照 | IKA = 1mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 0.2 | 0.4 | µA | ||
| II(dev) | 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差 (1) | Figure 15を参照 | IKA = 1mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 0.1 | 0.3 | µA | ||
| Imin | レギュレーションのための最小カソード電流 | Figure 14を参照 | VKA = Vref | 1 | mA | |||
| Ioff | オフ状態のカソード電流 | Figure 16を参照 | VKA = 36V、Vref = 0 | 0.1 | 1 | µA | ||
| |ZKA| | ダイナミック・インピーダンス (2) | Figure 14を参照 | VKA = Vref、IKA = 1mA~15mA | 0.3 | 0.65 | Ω | ||