JAJSUP8E February   1997  – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 製品比較表
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TLE2021xM の電気的特性、VCC = 5V
    5. 5.5  TLE2021M の動作特性、VCC = 5V
    6. 5.6  TLE2021xM の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021M の動作特性、VCC = ±15V
    8. 5.8  TLE2022xM の電気的特性、VCC = 5V
    9. 5.9  TLE2022M の動作特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2022xM の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2022M の動作特性、VCC = ±15V
    12. 5.12 TLE2024xM の電気的特性、VCC = 5V
    13. 5.13 TLE2024M の動作特性、VCC = 5V
    14. 5.14 TLE2024xM の電気的特性、VCC = ±15V
    15. 5.15 TLE2024M の動作特性、VCC = ±15V
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 8.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
      3. 8.1.3 マクロモデル情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2024xM の電気的特性、VCC = ±15V

指定された自由空気温度で、および VCC = ±15V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA(1) TLE2024M TLE2024AM TLE2024BM 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VIO 入力オフセット電圧 VIC = 0、
RS = 50Ω
25°C 1000 750 500 μV
フルレンジ 1200 950 700
αVIO 入力オフセット電圧の温度係数 フルレンジ 2 2 2 μV/℃
入力オフセット電圧の
長期ドリフト (2)
25°C 0.006 0.006 0.006 µV/mo
IIO 入力オフセット電流 25°C 0.6 6 0.5 6 0.4 6 nA
フルレンジ 10 10 10
IIB 入力バイアス電流 25°C 50 70 45 70 40 70 nA
フルレンジ 90 90 90
VICR 同相入力電圧範囲 RS = 50Ω 25°C –15
~ 13.5
–15.3
~ 14
–15
~ 13.5
–15.3
~ 14
–15
~ 13.5
–15.3
~ 14
V
フルレンジ –15
~ 13.2
–15
~ 13.2
–15
~ 13.2
VOM+ 最大正ピーク出力
電圧スイング
RL = 10kΩ 25°C 13.8 14.1 13.9 14.2 14 14.3 V
フルレンジ 13.7 13.7 13.8
VOM- 最大負ピーク出力
電圧スイング
25°C -13.7 -14.1 -13.7 -14.1 -13.7 -14.1 V
フルレンジ -13.6 -13.6 -13.6
AVD 大信号差動
電圧増幅
VO = ±10V、
RL = 10kΩ
25°C 0.4 2 0.8 4 1 7 V/µV
フルレンジ 0.4 0.8 1
CMRR 同相
除去比
VIC = VICR 最小、
RS = 50Ω
25°C 92 102 94 105 97 108 dB
フルレンジ 88 90 93
kSVR 電源
除去比
(ΔVCC/ΔVIO)
VCC = ±2.5V ~
±15 V
25°C 98 112 100 115 103 117 dB
フルレンジ 93 95 98
ICC 電源電流 VO = 0、無負荷 25°C 1050 1400 1050 1400 1050 1400 µA
フルレンジ 1400 1400 1400
ΔICC 動作温度範囲
全体にわたる
消費電流の変化
フルレンジ 85 85 85 µA
フルレンジは -55℃~+125℃です。
標準値は、TA = 150°C での 168 時間の動作寿命テストを通して観測された入力オフセット電圧のシフトに基づいており、アレニウス式を使用して TA = 25°C に外挿し、活性化エネルギーを 0.96eV と仮定しています。