JAJSWV6D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 5-1 TLE2061 入力オフセット電圧の分布
図 5-3 TLE2064 入力オフセット電圧の分布
図 5-5 入力バイアス電流および入力オフセット電流と自由気流での周囲温度との関係
図 5-7 最大負ピーク出力電圧と出力電流との関係
図 5-9 電圧フォロワの大信号パルス応答
図 5-11 ノイズ電圧
図 5-13 全高調波歪と周波数との関係
図 5-15 位相マージンと電源電圧との関係
| CL = 20pF |
図 5-2 TLE2062 入力オフセット電圧の分布
図 5-4 入力バイアス電流と同相入力電圧との関係
図 5-6 最大正ピーク出力電圧と出力電流との関係
図 5-8 同相除去比と周波数との関係
図 5-10 電圧フォロワの大信号パルス応答
図 5-12 等価入力ノイズ電圧と周波数との関係
図 5-14 全高調波歪と周波数との関係
| TA = 25℃ | ||
| 各色は 1 つのサンプル デバイスを表します。 |
図 5-18 位相マージンと容量性負荷との関係