JADS099C February 1997 – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2082I | TLE2082AI | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 |
VIC = 0、 RS = 50Ω |
VO = 0 | 25°C | 0.49 | 6 | 0.47 | 3 | mV | ||
| フルレンジ | 8 | 5 | |||||||||
| aVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 3.2 | 29 | 3.2 | 29 | μV/℃ | ||||
| IIO | 入力オフセット電流 |
VIC = 0 |
VO = 0 | 25°C | 6 | 100 | 6 | 100 | nA | ||
| フルレンジ | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 20 | 175 | 20 | 175 | nA | ||||
| フルレンジ | 5 | 5 | |||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | 25°C |
15 から –11 |
15 から –11.9 |
15 から –11 |
15 から –11.9 |
V | |||
| フルレンジ |
15 から -10.9 |
15 から -10.9 |
|||||||||
| VOM+ | 最大正出ピーク力電圧振幅 | IO = –200μA | 25°C | 13.8 | 14.985 | 13.8 | 14.985 | V | |||
| IO = –2mA | 25°C | 13.5 | 14.925 | 13.5 | 14.925 | ||||||
| IO = –20mA | 25°C | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||
| VOM- | 最大負ピーク出力電圧振幅 | IO = 200μA | 25°C | -13.8 | -14.985 | -13.8 | -14.985 | V | |||
| IO = 2mA | 25°C | -13.5 | -14.925 | -13.5 | -14.925 | ||||||
| IO = 20mA | 25°C | -11.5 | -14.5 | -11.5 | -14.5 | ||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | RL = 600Ω | 25°C | 80 | 96 | 80 | 96 | dB | |||
| RL = 2kΩ | 25°C | 90 | 109 | 90 | 109 | ||||||
| RL = 10kΩ | 25°C | 95 | 118 | 95 | 118 | ||||||
| ri | 入力抵抗 | VIC = 0 | 同相 | 25°C | 100 | 100 | MΩ | ||||
| 差動 | 6 | 6 | TΩ | ||||||||
| CI | 入力容量 |
VIC = 0 |
同相 | 25°C | 1 | 1 | pF | ||||
| 差動 | 25°C | 9 | 9 | ||||||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | IO = 0A | 25°C | 図 6-17 を参照 | 図 6-17 を参照 | Ω | |||||
| CMRR | 同相除去比 |
VIC = VICRmin、 VO = 0 |
RS = 50Ω | 25°C | 85 | 85 | dB | ||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±5V ~ ±15V | 25°C | 82 | 99 | 82 | 99 | dB | |||
| VO = 0 | RS = 50Ω | フルレンジ | 80 | 81 | |||||||
| ICC | 電源電流 (アンプごと) | VO = 0 | 無負荷 | 25°C | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | mA | ||
| ISC | 短絡出力電流 | 25°C | ±65 | ±65 | mA | ||||||