JADS099C February   1997  – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 TLE208x パッケージ比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  許容損失表
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  TLE2081C の電気的特性
    5. 6.5  TLE2081Cの動作特性
    6. 6.6  TLE2081C の電気的特性
    7. 6.7  TLE2081Cの動作特性
    8. 6.8  TLE2081I の電気的特性
    9. 6.9  TLE2081Iの動作特性
    10. 6.10 TLE2081I の電気的特性
    11. 6.11 TLE2081Iの動作特性
    12. 6.12 TLE2082C の電気的特性
    13. 6.13 TLE2082Cの動作特性
    14. 6.14 TLE2082C の電気的特性
    15. 6.15 TLE2082Cの動作特性
    16. 6.16 TLE2082I の電気的特性
    17. 6.17 TLE2082Iの動作特性
    18. 6.18 TLE2082I の電気的特性
    19. 6.19 TLE2082Iの動作特性
    20. 6.20 TLE2084C の電気的特性
    21. 6.21 TLE2084Cの動作特性
    22. 6.22 TLE2084C の電気的特性
    23. 6.23 TLE2084Cの動作特性
    24. 6.24 代表的特性
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC+ 電源電圧(2) VS= (V+)−(V−) 38 V
VID 差動入力電圧範囲 (3) VS + 0.2
VI 入力電圧範囲 (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V
II 入力電流 ±1 mA
IO 出力電流 連続 mA
25°C以下での短絡電流の時間(4) 制限なし
連続総許容損失 セクション 6.2 を参照
TA 動作温度範囲 接尾辞C 0 70 °C
接尾辞I -40 85
Tstg 保存温度 65 150 °C
リード温度:ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた点で 10 秒間 DW パッケージ 260 °C
N パッケージ
「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
すべての電圧値は、回路のグランド端子 GND を基準としたものです。
差動電圧は、IN- を基準とする IN– です。
出力はいずれかの電源に短絡することが可能です。最大消費電力定格を超えないように、温度および/または電源電圧を制限する必要があります。