JADS099C February   1997  – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 TLE208x パッケージ比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  許容損失表
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  TLE2081C の電気的特性
    5. 6.5  TLE2081Cの動作特性
    6. 6.6  TLE2081C の電気的特性
    7. 6.7  TLE2081Cの動作特性
    8. 6.8  TLE2081I の電気的特性
    9. 6.9  TLE2081Iの動作特性
    10. 6.10 TLE2081I の電気的特性
    11. 6.11 TLE2081Iの動作特性
    12. 6.12 TLE2082C の電気的特性
    13. 6.13 TLE2082Cの動作特性
    14. 6.14 TLE2082C の電気的特性
    15. 6.15 TLE2082Cの動作特性
    16. 6.16 TLE2082I の電気的特性
    17. 6.17 TLE2082Iの動作特性
    18. 6.18 TLE2082I の電気的特性
    19. 6.19 TLE2082Iの動作特性
    20. 6.20 TLE2084C の電気的特性
    21. 6.21 TLE2084Cの動作特性
    22. 6.22 TLE2084C の電気的特性
    23. 6.23 TLE2084Cの動作特性
    24. 6.24 代表的特性
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2082Iの動作特性

指定された自由気流温度で、VCC± = ±5V
パラメータ テスト条件 TA TLE2082I TLE2082AI 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
SR スルーレート

VO(PP) = ±2.3V、

AVD = –1、

CL = 20pF

RL = 2kΩ
25°C 32 32 V/μs
ts セトリング タイム

AVD = –1、

2V ステップ

~ 10mV 25°C 0.25 0.25 μs
~ 1mV 0.4 0.4
Vn 等価入力ノイズ電圧

RS = 20Ω

f = 1kHz 25°C 28 28 nV/√Hz
f = 10kHz 11.6 11.6
EN ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 f = 0.1Hz

10Hz まで

25°C 2.77 2.77 μVPP
In 等価入力ノイズ電流 VIC = 0 f = 1kHz 25°C 60 60 fA/√Hz
THD + N 全高調波歪みおよびノイズ

VO = 3VRMS、G = 1、f = 1kHz、RL = 10kΩ

25°C 0.0032 0.0032 %
90 90 dB
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 25°C 10.6 10.6 MHz
BOM 最大出力 — スイング帯域幅 AVD = –1、

CL = 25pF

25°C 300 300 kHz
φm ユニティ ゲインでの位相マージン VI = 10mV、

CL = 25pF

RL = 2kΩ

25°C 56° 56°