JAJSWW4E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TLE2144Y | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | 0.3 | 1.8 | µV | |||
| IIO | 入力オフセット電流 | VIC = 0、RS = 50Ω、VO = 0 | 7 | 100 | nA | ||
| IIB | 入力バイアス電流 | -0.7 | -1.5 | μA | |||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | –15 ~ 13 | –15.3 ~ 13.2 | V | ||
| VOM+ | 最大正出ピーク力電圧振幅 | IO = -150μA | 13.8 | 14.1 | V | ||
| IO = -1.5mA | 13.7 | 14 | |||||
| IO = -15mA | 13.3 | 13.7 | |||||
| VOM- | 最大負ピーク出力電圧振幅 | IO = 150μA | -14.7 | -14.9 | V | ||
| IO = 1.5mA | -14.5 | -14.8 | |||||
| IO = 15mA | -13.4 | -13.8 | |||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VO = ±10V、RL = 2kΩ | 100 | 450 | V/mV | ||
| ri | 入力抵抗 | 65 | MΩ | ||||
| CI | 入力容量 | 2.5 | pF | ||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 30 | Ω | |||
| CMRR | 同相除去比 | VIC = VICR 最小、RS = 50Ω | 80 | 108 | dB | ||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC ± / ΔVIO) | VCC± = ±2.5V~±15V、Rs = 50Ω | 85 | 106 | dB | ||
| IOS | 短絡出力電流 | VO = 0 | VID = 1V | -25 | -50 | mA | |
| VID = -1V | 20 | 31 | |||||
| ICC | 電源電流 | VO = 0、無負荷 | 13.8 | 18 | mA | ||