JAJSWW4E February   1997  – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2141C の電気的特性
    4. 5.4  TLE2141C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    5. 5.5  TLE2141C の電気的特性
    6. 5.6  TLE2141C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    7. 5.7  TLE2142C の電気的特性
    8. 5.8  TLE2142C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    9. 5.9  TLE2142C の電気的特性
    10. 5.10 TLE2142C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    11. 5.11 TLE2144C の電気的特性
    12. 5.12 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    13. 5.13 TLE2144C の電気的特性
    14. 5.14 TLE2144C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    15. 5.15 TLE2141I の電気的特性
    16. 5.16 TLE2141I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    17. 5.17 TLE2141I の電気的特性
    18. 5.18 TLE2141I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    19. 5.19 TLE2142I の電気的特性
    20. 5.20 TLE2142I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    21. 5.21 TLE2142I の電気的特性
    22. 5.22 TLE2142I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    23. 5.23 TLE2144I の電気的特性
    24. 5.24 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    25. 5.25 TLE2144I の電気的特性
    26. 5.26 TLE2144I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    27. 5.27 TLE2144I の電気的特性
    28. 5.28 TLE2141M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    29. 5.29 TLE2141M の電気的特性
    30. 5.30 TLE2141M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    31. 5.31 TLE2142M の電気的特性
    32. 5.32 TLE2142M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    33. 5.33 TLE2142M の電気的特性
    34. 5.34 TLE2142M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    35. 5.35 TLE2144M の電気的特性
    36. 5.36 TLE2144Mの動作特性
    37. 5.37 TLE2144M の電気的特性
    38. 5.38 TLE2144Mの動作特性
    39. 5.39 TLE2141Y の電気的特性
    40. 5.40 TLE2142Y の電気的特性
    41. 5.41 TLE2144Y の電気的特性
    42. 5.42 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2144M の電気的特性

指定された自由空気温度で、VCC± = ±15V (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TA(1)TLE2144MTLE2144AM単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VIO入力オフセット電圧VIC = 0、RS = 50Ω25℃0.62.40.51.5mV
フルレンジ43.2
αVIO入力オフセット電圧の温度係数フルレンジ1.71.7μV/℃
25℃71007100nA
IIO入力オフセット電流フルレンジ250250
25℃-0.7-1.5-0.7-1.5
IIB入力バイアス電流フルレンジ-1.8-1.8μA
VICR同相入力電圧範囲RS = 50Ω25℃-15

13
-15.3

13.2
-15

13
-15.3

13.2
V
フルレンジ-15

12.7
-15.3

12.9
-15

12.7
-15.3

12.9
VOM+最大正出ピーク力電圧振幅IO = -150μA25℃13.814.113.814.1V
IO = -1.5mA13.71413.714
IO = -15mA13.113.713.113.7
IO = -100μAフルレンジ13.713.7
IO = -1mA13.613.6
IO = -10mA13.113.1
VOM-最大負ピーク出力電圧振幅IO = 150μA25℃-14.7-14.9-14.7-14.9V
IO = 1.5mA-14.5-14.8-14.5-14.8
IO = 15mA-13.4-13.8-13.4-13.8
IO = 100μAフルレンジ-14.6-14.6
IO = 1mA-14.5-14.5
IO = 10mA-13.4-13.4
AVD大信号差動電圧増幅VO = ±10V、RL = 2kΩ25℃100170100170V/mV
フルレンジ2020
ri入力抵抗25℃6565
CI入力容量25℃2.52.5pF
zoオープン ループ出力インピーダンスf = 1MHz25℃3030Ω
CMRR同相除去比VIC = VICRmin、RS = 50Ω25℃8510885108dB
フルレンジ8080
kSVR電源除去比 (ΔVCC ± / ΔVIO)VCC± = ±2.5V~±15V 、Rs = 50Ω25℃9010690106dB
フルレンジ8585
IOS短絡出力電流VO = 0VID = 1V25℃-25-50-25-50mA
VID = − 1V20312031
ICC電源電流V O = 0、無負荷、V IC = 2.5V25℃13.81813.818mA
フルレンジ18.818.8
フルレンジは -55℃~125℃です。