JAJSWW4E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TLE2141C | TLE2141AC | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| SR+ | 正のスルーレート | AVD = − 1、RL = 2kΩ、CL = 500pF | 27(2) | 45 | 27(2) | 45 | V/μs | |||
| SR– | 負のスルーレート | 27(2) | 42 | 27(2) | 42 | |||||
| ts | セトリング タイム | AVD = -1、10Vステップ | 0.1% まで | 0.43 | 0.43 | μs | ||||
| 0.01% まで | 0.64 | 0.64 | ||||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | RS = 20 Ω、f = 10Hz | 15 | 15 | nV/√Hz | |||||
| RS = 20 Ω、f = 1kHz | 10.5 | 10.5 | ||||||||
| VN(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~1Hz | 0.48 | 0.48 | μV | |||||
| f = 0.1Hz~10Hz | 0.51 | 0.51 | ||||||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | f = 10Hz | 1.89 | 1.89 | pA/√Hz | |||||
| f = 1kHz | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| THD + N | 全高調波歪みおよびノイズ | VO(PP) = 20V、RL = 2kΩ、(1) A VD = 10、f = 10kHz | 0.06% | 0.06% | ||||||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | RL = 2kΩ、CL = 100pF(1) | 6 | 6 | MHz | |||||
| ゲイン帯域幅積 | RL = 2kΩ、CL = 100pF、(1) f = 100kHz | 5.9 | 5.9 | MHz | ||||||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅(3) | VO(PP) = 2V、RL = 2kΩ、 AVD = 1、CL = 100pF(1) | 668 | 668 | kHz | |||||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン | RL = 2kΩ、CL = 100pF(1) | 58° | 58° | ||||||