JAJSKO1M December 2004 – January 2023 TLV1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV1117 は、最大 800mA の出力電流を供給するように設計された低ドロップアウトの正電圧レギュレータです。出力電圧は 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変から選択できます。内部回路はいずれも、最小 1V の入出力電圧差で動作するように設計されています。800mA 時に最大 1.3V のドロップアウト電圧が規定されており、負荷電流が減少するとドロップアウト電圧も小さくなります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV1117 | DCY (SOT-223、4) | 6.50mm × 3.50mm |
DRJ (WSON、8) | 4.00mm × 4.00mm | |
KVU (TO-252、3) | 6.60mm × 6.10mm | |
KCS (TO-220、3) | 10.16mm × 8.70mm | |
KCT (TO-220、3) | 10.16mm × 8.59mm | |
KTT (DDPAK/TO-263、3) | 10.18mm × 8.41mm |