JAJSEM1F March   2001  – August 2016 TLV2370 , TLV2371 , TLV2372 , TLV2373 , TLV2374 , TLV2375

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     オペアンプ
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Tables
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions: TLV2370
    2.     Pin Functions: TLV2371
    3.     Pin Functions: TLV2372
    4.     Pin Functions: TLV2373
    5.     Pin Functions: TLV2374
    6.     Pin Functions: TLV2375
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 Recommended Operating Conditions
    3. 7.3 Thermal Information: TLV2370
    4. 7.4 Thermal Information: TLV2371
    5. 7.5 Thermal Information: TLV2372
    6. 7.6 Thermal Information: TLV2373
    7. 7.7 Thermal Information: TLV2374
    8. 7.8 Thermal Information: TLV2375
    9. 7.9 Electrical Characteristics
  8. 8 Typical Characteristics
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 Rail-to-Rail Input Operation
      2. 9.3.2 Driving a Capacitive Load
      3. 9.3.3 Offset Voltage
      4. 9.3.4 General Configurations
      5. 9.3.5 Shutdown Function
    4. 9.4 Device Functional Modes
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 10.2.3 Application Curve
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
    3. 12.3 Power Dissipation Considerations
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TLV237x単一電源オペアンプには、レール・ツー・レール入力および出力機能があります。TLV237xは、最低2.7Vの電源電圧で動作し、拡張工業用温度範囲に対応し、レール・ツー・レール出力機能が追加されています。TLV237xは、わずか550μAの消費電流で、3MHzの帯域幅に対応します。推奨の最大電源電圧は16Vで、各種の充電可能セルにより動作できます(±8V電源から、最低±1.35Vまで)。

CMOS入力により、高インピーダンスのセンサ・インターフェイスを使用でき、低電圧での動作から、バッテリ駆動のアプリケーションにおいてTLC227xの代替品として理想的です。レール・ツー・レール入力段により、さらに多用途に使用可能です。TLV237xは、TIから続々と新製品が販売されているRRIOデバイスの7番目の製品で、最高16Vのレールから優れたAC性能で動作する最初の製品です。

すべての製品がPDIPおよびSOICで供給され、シングルは小型のSOT-23パッケージ、デュアルはMSOP、クワッドはTSSOPパッケージで供給されます。TLV237xは2.7Vで動作するため、リチウムイオン・バッテリ駆動のシステムや、TIのMSP430など、現在利用可能な多くのMicropowerマイクロコントローラの動作電源電圧範囲と互換です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV237x PDIP (8) 9.81mm×6.35mm
PDIP (14) 19.30mm×6.35mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
SOIC (14) 8.65mm×3.91mm
TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
TSSOP (16)
SOT-23 (6) 2.90mm×1.60mm
SOT-23 (5)
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
VSSOP (10)
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

オペアンプ

TLV2370 TLV2371 TLV2372 TLV2373 TLV2374 TLV2375 op_amp_slos270.gif