JAJSX02A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
昇圧コンバータは通常、変換中にエネルギーを蓄えるための主な受動部品として、インダクタと出力コンデンサの 2 つが必要です。パワー スイッチを流れる可能性のあるピーク電流よりも大きな飽和電流定格を持つインダクタを選択することを推奨します。
インダクタのピーク電流は負荷、入力電圧および出力電圧の関数として変動し、式 7 を用いて推定されます。
飽和特性が不十分なインダクタを選定すると、コンバータ内で過剰なピーク電流が流れる原因となります。この電流は最終的にデバイスを損傷し、デバイスの信頼性を低下させる可能性があります。
インダクタを選定する際には、インダクタンスに加えて、最大定格電流、直列抵抗、動作温度が重要なパラメータとなります。インダクタの DC 電流定格を最大入力平均電流よりも大きくできるようにします。詳細については、セクション 7.4.10セクションを参照してください。
TLV61290シリーズの昇圧コンバータは、330nH~560nH の範囲の実効インダクタンスで動作するよう最適化されています。より大きいまたは小さいインダクタンス値は、特定の動作条件に応じてデバイスの性能を最適化するために使用されます。詳細については、セクションを参照してください。
コイルの合計損失は、DC 抵抗 R(DC) による損失と、以下の周波数依存成分の両方で構成されます:
良好な効率を得るには、インダクタの DC 抵抗を30mΩ 未満にできます。TLV61290コンバータとともに推奨するのは、さまざまなサプライヤの以下のインダクタ シリーズです。
シリーズ | L (nH) | 寸法 (mm) | DC 入力電流制限の設定 | メーカー (1) |
|---|---|---|---|---|
| HTTO32251T-R47MMR | 470 | 3.2 x 2.5 x 1.0 最大高 | ≤ 8600mA | Cyntec |
744383340047 | 470 | 3.4 x 3.4 x 1.2 最大高 | ≤ 9400mA | Wurth Elektronik |
XGL4012-451 | 450 | 4.0 x 4.0 x 1.2 最大高 | ≤ 9900mA | Coilcraft |
DFE32CAHR47MR0 | 470 | 3.2 x 2.5 x 2.0 最大高 | ≤ 8700mA | Murata (村田製作所) |