JAJSX02A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
強制 PWM モードでは、TLV61290 は全負荷範囲にわたってインダクタ電流を連続的に維持します。負荷電流が減少すると、内部エラー アンプの出力も低下し、インダクタのピーク電流が下がって入力から出力への供給電力が減少します。たとえ FET を流れる電流が負になっても、ハイサイド FET はオフになりず、スイッチング周波数は重負荷と同じに保たれます。このモードでは、入力電圧が出力電圧に近い場合、最小スイッチング周波数は 300kHz (標準値) に制限されます。