JAJSJA8E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TA = 25℃、VS = 5V、RPULLUP = 2.5k、CL = 15pF、VCM = 0V、VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV (特に記述のない限り)。
図 5-1 消費電流と電源電圧の関係
図 5-3 電源電流と入力電圧、1.8V
図 5-5 電源電流と入力電圧、5V
図 5-7 出力シンク電流と出力電圧の関係、1.8V
図 5-9 出力シンク電流と出力電圧の関係、3.3V
図 5-11 出力シンク電流と出力電圧の関係、5V
図 5-13 シンク短絡電流と温度の関係
図 5-15 立ち上がり時間と容量性負荷の関係
図 5-17 伝搬遅延、"High" から "Low"、1.8V
図 5-19 伝搬遅延、"High" から "Low"、3.3V
図 5-21 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V
図 5-23 オフセット電圧と入力電圧の関係 (125℃、1.8V)
図 5-25 オフセット電圧と入力電圧の関係 (25℃、1.8V)
図 5-27 オフセット電圧と入力電圧の関係 (-40℃、1.8V)
図 5-29 オフセット電圧と電源電圧の関係 (125℃、VIN=V+)
図 5-31 オフセット電圧と電源電圧の関係 (25℃、VIN=V+)
図 5-33 オフセット電圧と電源電圧の関係 (-40℃、VIN=V+)
図 5-2 電源電流と温度の関係
図 5-4 電源電流と入力電圧、3.3V
図 5-6 入力バイアス電流と温度の関係
図 5-8 出力ソース電流と出力電圧の関係、1.8V
図 5-10 出力ソース電流と出力電圧の関係、3.3V
図 5-12 出力ソース電流と出力電圧の関係、5V
図 5-14 ソース短絡電流と温度の関係
図 5-16 立ち下がり時間と容量性負荷の関係
図 5-18 伝搬遅延、"Low" から "High"、1.8V
図 5-20 伝搬遅延、"Low" から "High"、3.3V
図 5-22 伝搬遅延、"Low" から "High"、5V
図 5-24 オフセット電圧と入力電圧の関係 (125℃、5V)
図 5-26 オフセット電圧と入力電圧の関係 (25℃、5V)
図 5-28 オフセット電圧と入力電圧の関係 (-40℃、5V)
図 5-30 オフセット電圧と電源電圧の関係 (125℃、VIN=V-)
図 5-32 オフセット電圧と電源電圧の関係 (25℃、VIN=V-)
図 5-34 オフセット電圧と電源電圧の関係 (-40℃、VIN=V-)