JAJSJA8E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
図 7-16 双安定マルチバイブレータ双安定マルチバイブレータには、2 つの安定状態があります。基準電圧は、 R2 と R3 の分圧器によって設定されます。SET 端子に印加されるパルスによって、コンパレータの出力が "High" に切り替わります。R1、R4、R5 の分圧抵抗回路は、非反転入力を基準電圧より高い電圧にクランプします。RESET に印加されたパルスにより、出力が "Low" に切り替わります。