JAJSJA8E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
図 7-5 に示すように、ヒステリシス付きの非反転コンパ レータには、反転入力側に 2 つの抵抗ネットワークと 1 つのリファレンス電圧 (VREF) が必要です。
図 7-5 ヒステリシス付き非反転構成の TLV903x-Q1 出力が "High" と "Low" のときの等価抵抗ネットワークを 図 7-6に示します。
図 7-6 非反転構成の抵抗ネットワークVIN が VREF を下回ると、出力は "Low" になります。出力が "Low" から "High" に切り替わるには、VIN が VIN1 のスレッショルドよりも高くなる必要があります。式 4 を使用して VIN1 を計算します。

VIN が VREF を上回ると、出力は "High" になります。コンパレータが "Low" 状態に戻るには、VIN が VIN2 よりも低下する必要があります。式 5 を使用して、VIN2 を計算します。

式 6 に示すように、この回路のヒステリシスは VIN1 と VIN2 の差です。

詳細については、アプリケーション・ノート SNOA997 「ヒステリシス回路付き反転コンパレータ」および SBOA313 「ヒステリシス回路付き非反転コンパレータ」を参照してください。