JAJSH58H april 2019 – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
ピン | タイプ(1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBV | DCK | ||
+IN | 3 | 1 | I | 非反転入力 |
-IN | 4 | 3 | I | 反転入力 |
OUT | 1 | 4 | O | 出力 |
V+ | 5 | 5 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN– | 4 | I | 反転入力 |
IN+ | 3 | I | 非反転入力 |
OUT | 1 | O | 出力 |
SHDN | 5 | I | シャットダウン:Low = アンプがディセーブル、High = アンプがイネーブル。詳細については、「シャットダウン機能」セクションを参照してください。 |
V- | 2 | I または — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 6 | I | 正 (最高) 電源 |
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
V– | 4 | — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN3- | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 |
IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
IN4- | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 |
IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
NC | — | — | 内部接続なし |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 |
OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 |
V– | 11 | I または — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 4 | I | 正 (最高) 電源 |